Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: S5017G
Produit standard
Application
Systèmes de distribution en salle
Application - pour utilisation sur
Concrete; Tile
Catalog Number
S5017G
Construction
Usiné
Couleur
Laiton
Indicateur EU RoHs
No
Méthode de montage
Screw Mount
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Spécifications
Taille
1-groupe;2-groupes;3-groupes
Type
Bride de couverture rectangulaire
Type d'article
Bride de couverture rectangulaire
UPC
783585351346
Dimensions
3.2 po x 4.36 po x 2.38 po
Hauteur
2.38 in
Largeur
4.36 in
Longueur
3.2 in
Taille
1-groupe;2-groupes;3-groupes
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Screw Mount
Quantité dans l'emballage
10