Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SA3085
Standard Product
Application
In-Floor Delivery Systems
Application - pour utilisation sur
Carpet
Catalog Number
SA3085
Construction
Machined
Couleur
Aluminium
Indicateur EU RoHs
Yes
Méthode de montage
Screw Mount
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Série
Spécifications
Taille
1-Gang;2-Gang;3-Gang
Type
Rectangular Carpet Flange
Type d'article
Rectangular Carpet Flange
Type d'utilisation
Carpet
Type de fini
Aluminum
UPC
783585854045
Dimensions
11.34 po x 6 po x 0.47 po
Hauteur
0.47 in
Largeur
6 in
Longueur
11.34 in
Taille
1-Gang;2-Gang;3-Gang
Taille de l'afficheur
3-Gang
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Screw Mount
Quantité dans l'emballage
10