HUBBELL CANADA
Image of GCZ0510 BRIDE DE TERRE 0.50PO À 1.00PO ZINC, GCZ0510

BRIDE DE TERRE 0.50PO À 1.00PO ZINC, GCZ0510

Marque: TradeSelect

No de catalogue: GCZ0510

BRIDE DE TERRE 0.50PO À 1.00PO ZINC.

Trade size EMT: 1/2" (16), Trade size rigid: 1" (27), Carton Quantity: 25, Case Quantity: 250

Général

Application

For use with grounding wire or conduit to water pipes or ground rods

Catalog Number

GCZ0510

Matériau

Zinc

Type

Conduit Hanger

UPC

626463036747

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA, UL LISTED

Logistique

Quantité dans l'emballage

25