Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SFA3925
Standard Product
Application
In-Floor Delivery Systems
Application - pour utilisation sur
Carpet
Catalog Number
SFA3925
Construction
Cast Aluminum
Couleur
Aluminium brossé
Forme du couvercle
Round
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Cast Aluminum
Matériel - quincaillerie de montage
Mounting Hardware Included
Méthode de montage
Screw Mount
Nombre de prises de sortie
Duplex Flap
Série
Taille
6.25 in Dia. x 0.25 in
Type
Above Floor Service Fitting Plate
Type d'accessoire
Floorbox Cover
Type d'article
Round Cover Flange Combo
Type d'utilisation
Carpet
Type de fini
Aluminum
Type de montage
Screw Mount
UPC
783585222141
Hauteur
0.25 in
Largeur
6.25 in
Taille
6.25 in Dia. x 0.25 in
Taille de l'afficheur
6.25" Dia
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Service
Single
Méthode de montage
Screw Mount
Nombre de prises de sortie
Duplex Flap
Nombre d'unités sur la palette
1260
Quantité dans l'emballage
10