Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SA3085W
Produit standard
Application
Systèmes de distribution en salle
Application - pour utilisation sur
Carpet; Tile; Concrete; Wood
Catalog Number
SA3085W
Construction
Usiné
Couleur
Aluminium
Indicateur EU RoHs
No
Méthode de montage
Screw Mount
Marque des goujons
Metallic Flush Floor Boxes for Wood Floors
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Série
Spécifications
Taille
1-groupe;2-groupes;3-groupes
Type
Bride de sol rectangulaire
Type d'article
Bride de sol rectangulaire
Type d'utilisation
Carpet, Tile
Type de fini
Brushed
UPC
783585854069
Dimensions
11.34 po x 6 po x 2 po
Hauteur
2 in
Largeur
6 in
Longueur
11.34 in
Taille
1-groupe;2-groupes;3-groupes
Taille de l'afficheur
3-Gang
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Screw Mount
Nombre d'unités sur la palette
540
Quantité dans l'emballage
10