Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: S3082
Produit standard
Application
Systèmes de distribution en salle
Application - pour utilisation sur
Carpet
Catalog Number
S3082
Construction
Usiné
Couleur
Laiton
Indicateur EU RoHs
Yes
Méthode de montage
Screw Mount
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Série
Flush Round - B24 Series
Spécifications
Type
Bride ronde pour tapis
Type d'article
Bride ronde pour tapis
Type d'utilisation
Carpet
Type de fini
Brass
UPC
783585122809
Dimensions
6.25 po x 6.25 po x 0.41 po
Hauteur
0.41 in
Largeur
6.25 in
Longueur
6.25 in
Taille de l'afficheur
6 1/4" Diameter
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Méthode de montage
Screw Mount
Nombre d'unités sur la palette
1000
Quantité dans l'emballage
10