Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: S1TFCGY
Couvercle/bride ; Construction en fonte d'aluminium ; Finition en poudre durable
Application
Affleurant SystemOne Installation
Application - pour utilisation sur
Tile
Application typique
Tile, Flush
Catalog Number
S1TFCGY
Construction
fonte d'aluminium
Couleur
Gris
Forme du couvercle
Round
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Matériel de montage inclus
Méthode de montage
To Fitting in Floor
Nombre de prises de sortie
No Devices
Spécifications
Type
Cover Flanges
Type
Couvercles universels affleurants SystemOne
Type d'article
Couvercle affleurant/bride de carrelage
Type d'utilisation
Tile, Flush
Type de fini
Type de montage
(3) Vis de fixation
UPC
783585371122
Largeur
5.62 in
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
cULus
Méthode de montage
To Fitting in Floor
Nombre de prises de sortie
No Devices
Nombre d'unités sur la palette
660
Quantité dans l'emballage
5