Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL61CM100
Corrosion Resistant
Application
Straight Adapter
Catalog Number
HBL61CM100
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
No
Isolation
Matériau
Composite
Nombre de goupilles
Male- 50A 125/250V AC Twist-Lock®
Spécifications
Température fonctionnement
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Type d'article
Type de prise
Female- 100A 125/250V Pin and Sleeve
UPC
783585809748
Courant nominal
100 A
Puissance en Watts
25000
Tension nominale
125/250 VAC
Indicateur EU RoHs
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Température fonctionnement
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Nombre de goupilles
Male- 50A 125/250V AC Twist-Lock®