Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL430MIF7W
Verrouillages mécaniques à broche et manchon Circuit-Lock® à fusible - Les verrouillages mécaniques à broche et manchon Circuit-Lock® Hubbell sont une conception révolutionnaire qui intègre un sectionneur et une prise à broche et manchon dans une unité compacte non métallique. Ces dispositifs offrent une sécurité maximale en empêchant les utilisateurs d'accoupler ou de couper un circuit sous charge : le mécanisme de verrouillage de Hubbell détecte la présence d'une fiche et empêche son retrait lorsque l'interrupteur est en position « ON ». Il est doté d'une poignée rouge haute visibilité qui peut être verrouillée en position OFF pour répondre aux réglementations de verrouillage/étiquetage OSHA. La porte du boîtier peut être verrouillée pour empêcher tout accès non autorisé. Le boîtier PBT de type 4X robuste et résistant à la corrosion est doté de pieds de montage réglables pour une installation flexible, tandis que le couvercle à ressort de la prise avec joint est étanche à la poussière et fournit un joint étanche lorsqu'il est tourné et verrouillé. Le mécanisme breveté Plug-Check™ détecte la présence de la fiche. Il fonctionne comme un embrayage pour engager la poignée avec l'interrupteur et capture la fiche. Cette action empêche le retrait de la fiche jusqu'à ce que l'interrupteur soit éteint.
Étanchéité
Application
Connexions à haute intensité
Catalog Number
HBL430MIF7W
Conditions environnementales
Étanchéité
Couleur
Rouge
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
thermoplastique
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Performance
Série
Fused
Spécifications
Type
Standard Service
Type
Verrouillage mécanique
Type d'article
Fusible Mécaniquement verrouillé Simple
UPC
783585405940
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
3 Phase 480 VAC
Phase
Three Phase
Puissance en Watts
14400
Tension nominale
3 Phase 480 VAC
Calibre des fils
#12 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Étanchéité
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Performance
Nombre d'unités sur la palette
35
Quantité dans l'emballage
1