HUBBELL CANADA
Broche et manchon CEI femelle, prise verrouillée mécaniquement à fusible 60A, HBL560MIF9W
Image of HBL560MIF9W Broche et manchon CEI femelle, prise verrouillée mécaniquement à fusible 60A, HBL560MIF9W

Broche et manchon CEI femelle, prise verrouillée mécaniquement à fusible 60A, HBL560MIF9W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL560MIF9W

Prise femelle à fusible à verrouillage mécanique, 60A triphasé 120/208V CA, 4-pôles 5-fils avec terre, broche et manchon CEI à usage intensif.

Verrouillages mécaniques à broche et manchon Circuit-Lock® à fusible - Les verrouillages mécaniques à broche et manchon Circuit-Lock® Hubbell sont une conception révolutionnaire qui intègre un sectionneur et une prise à broche et manchon dans une unité compacte non métallique. Ces dispositifs offrent une sécurité maximale en empêchant les utilisateurs d'accoupler ou de couper un circuit sous charge : le mécanisme de verrouillage de Hubbell détecte la présence d'une fiche et empêche son retrait lorsque l'interrupteur est en position « ON ». Il est doté d'une poignée rouge haute visibilité qui peut être verrouillée en position OFF pour répondre aux réglementations de verrouillage/étiquetage OSHA. La porte du boîtier peut être verrouillée pour empêcher tout accès non autorisé. Le boîtier PBT de type 4X robuste et résistant à la corrosion est doté de pieds de montage réglables pour une installation flexible, tandis que le couvercle à ressort de la prise avec joint est étanche à la poussière et fournit un joint étanche lorsqu'il est tourné et verrouillé. Le mécanisme breveté Plug-Check™ détecte la présence de la fiche. Il fonctionne comme un embrayage pour engager la poignée avec l'interrupteur et capture la fiche. Cette action empêche le retrait de la fiche jusqu'à ce que l'interrupteur soit éteint.

  • Couvercle à ressort remplaçable avec joint d'étanchéité 
  • Porte amovible pour faciliter le câblage et l'installation 
  • Mécanisme Plug-Check™ pour détecter la présence de fiche

Étanchéité

Général

Application

Connexions à haute intensité

Catalog Number

HBL560MIF9W

Conditions environnementales

Étanchéité

Couleur

Bleu

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

thermoplastique

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current and voltage
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3,000V AC Min
  • Electrical - Max Working Voltage - 600V AC
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V-0 Classification
  • Environmental - Ingress Protection - IP66 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Max. Continuous +75°C
  • Min. Continuous -40°C
  • Environmental - UV Resistance - All materials are UV stabilized
  • Mechanical - Impact Resistance - In accordance with UL 746C
  • Mechanical - Mounting - External adjustment feet
  • Mechanical - Terminal Identification - In accordance with UL, CSA and international conventions

Série

Fused

Spécifications

  • Base and Top - Valox®
  • Enclosure Gasket - Neoprene
  • Handle - Valox®
  • Shaft - Brass
  • Shaft Seal - Neoprene

Type

Standard Service

Type

Verrouillage mécanique

Type d'article

Fusible Mécaniquement verrouillé Simple

UPC

783585520995

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Description de la tension nominale

3 Phase Y 120/208 VAC

Phase

Three Phase

Puissance en Watts

12480

Tension nominale

3 Phase Y 120/208 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#8 AWG to #2 AWG

Nombre de fils

5-Wire

Nombre de pôles

4-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Étanchéité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL Listed for US and Canada

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current and voltage
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3,000V AC Min
  • Electrical - Max Working Voltage - 600V AC
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V-0 Classification
  • Environmental - Ingress Protection - IP66 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Max. Continuous +75°C
  • Min. Continuous -40°C
  • Environmental - UV Resistance - All materials are UV stabilized
  • Mechanical - Impact Resistance - In accordance with UL 746C
  • Mechanical - Mounting - External adjustment feet
  • Mechanical - Terminal Identification - In accordance with UL, CSA and international conventions