HUBBELL CANADA
Image of BB601W Broche et manchon en fonte d'aluminium Boîtier d'angle pour le dos, BB601W

Broche et manchon en fonte d'aluminium Boîtier d'angle pour le dos, BB601W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: BB601W

Boîtier en fonte d'aluminium CEI à broche et manchon, 60A, angle de 15°, moyeu 1¼" NPT, vis de fixation, aluminium.

Hubbell fabrique une vaste gamme de boîtiers arrière à utiliser avec les appareils à broches et manchons IEC. Chaque boîtier arrière est conçu pour donner à l'utilisateur le maximum d'espace de câblage tout en réalisant la mise à la terre du conduit métallique. Les boîtiers arrière Hubbell sont disponibles en versions non métalliques et en métal moulé.

  • Qualité industrielle
  • Boîtier arrière
  • Pour moyeu NPT 60 A 1 1/4 po

Standard Product

Général

Application

Metallic

Catalog Number

BB601W

Couleur

Aluminium

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Nombre de prises de sortie

Accepts 1-Device

Ouvertures défonçables

Plage de température

Limited By Device

Spécifications

  • Accessory Item - Cast Aluminum Back Box
  • Back Box - 15 Degree Angle
  • Box Hub Size - 1 1/4" NPT

Type

15 Degree

Type

Back Box

Type d'article

UPC

783585390758

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Hub

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Raintight and External Icing Test

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Plage de température

Limited By Device

Configuration

Nombre de prises de sortie

Accepts 1-Device

Ouvertures défonçables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

186

Quantité dans l'emballage

1