HUBBELL CANADA
Broche et manchon en fonte d'aluminium Boîtier d'angle pour le dos, BB602W
Image of BB602W Broche et manchon en fonte d'aluminium Boîtier d'angle pour le dos, BB602W

Broche et manchon en fonte d'aluminium Boîtier d'angle pour le dos, BB602W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: BB602W

Boîtier en fonte d'aluminium CEI à broche et manchon, 60A, angle de 15°, moyeu 1½" NPT, vis de fixation, aluminium.

Hubbell fabrique une vaste gamme de boîtiers arrière à utiliser avec les appareils à broches et manchons IEC. Chaque boîtier arrière est conçu pour donner à l'utilisateur le maximum d'espace de câblage tout en réalisant la mise à la terre du conduit métallique. Les boîtiers arrière Hubbell sont disponibles en versions non métalliques et en métal moulé.

  • Qualité industrielle
  • Boîtier arrière
  • Pour moyeu NPT 60 A 1 1/2 po

Produit standard

Général

Application

Metallic

Catalog Number

BB602W

Construction

Cast

Couleur

Aluminium

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Nombre de prises de sortie

Accepts 1-Device

Ouvertures défonçables

1 1/2" NPT Hub

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP67 Suitability

Série

Back Boxes and Adapters

Spécifications

  • Accessory Item - Cast Aluminum Back Box
  • Back Box - 15 Degree Angle
  • Box Hub Size - 1 1/2" NPT

Type

15 Degree

Type

Angled Back Box

Type d'article

Mounting Box

UPC

783585390727

Dimensions

Taille de l'afficheur

For 60 and 63 Amp Devices

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Hub

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Raintight and External Icing Test

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP67 Suitability

Plage de température

Limited By Device

Configuration

Nombre de prises de sortie

Accepts 1-Device

Ouvertures défonçables

1 1/2" NPT Hub

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

182

Quantité dans l'emballage

1