Marque: Bryant
No de catalogue: SSR050
Standard Product
Application
General Cable Pulling
Capacité de charge
300
Catalog Number
SSR050
Construction
Woven
Force de rupture approximative
1,500 lbs
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel, Galvanized
Matériel - quincaillerie de montage
Non-Mounted
Série
Slack Grip
Type
Split Mesh, Rod Closing, Single Weave
Type
Offset Eye
UPC
781786271685
Fiche technique du câble
UL Listed Circuit Wire
Plage de diamètres de câbles
0.50 in-0.61 in
Taille du câble
.50-.61" (1.27-1.55)
Indicateur EU RoHs
Yes
Capacité de charge
300
Force de rupture approximative
1,500 lbs