Marque: Bryant
No de catalogue: SCD350
Standard Product
Application
General Cable Pulling
Capacité de charge
2900
Catalog Number
SCD350
Construction
Woven
Force de rupture approximative
14,500 lbs
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel, Galvanized
Matériel - quincaillerie de montage
Non-Mounted
Série
Slack Grip
Type
Closed Mesh, Double Weave
Type
Offset Eye
UPC
781786271661
Fiche technique du câble
UL Listed Circuit Wire
Plage de diamètres de câbles
3.50 in-3.99 in
Taille du câble
3.50-3.99" (8.89-10.13)
Indicateur EU RoHs
Yes
Capacité de charge
2900
Force de rupture approximative
14,500 lbs
Quantité dans l'emballage
2