HUBBELL CANADA
BulkHead Servit, #8 - #2 AWG STR, #10 - #1 AWG Sol, Couple d'écrou - 275 Lbs, KCKF23
Image of KCKF23 BulkHead Servit, #8 - #2 AWG STR, #10 - #1 AWG Sol, Couple d'écrou - 275 Lbs, KCKF23

BulkHead Servit, #8 - #2 AWG STR, #10 - #1 AWG Sol, Couple d'écrou - 275 Lbs, KCKF23

Marque: Burndy

No de catalogue: KCKF23

BulkHead Servit, #8 - #2 AWG STR, #10 - #1 AWG Sol, Couple d'écrou - 275 Lbs.

Conçu pour permettre à un fil de terre d'être connecté de l'intérieur d'un boîtier ou d'un boîtier à l'extérieur d'un boîtier ou d'un boîtier

Général

Application

Designed to allow a ground wire to be connected from the inside of a box or enclosure to the outside of a box or enclosure

Catalog Number

KCKF23

Couple pour le montage des goujons (lb-po)

100 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Under Review

Marque des goujons

SERVIT POST

Matériau

Copper

Nom de commerce

SERVIT POST™

Plaqué

N

Type

Bulkhead Servit

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810567432

UPC 14 Digit GTIN

00781810567432

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

10 AWG-1 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

8 AWG-2 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Under Review

Normes - Conformité RoHS

UI

Liée à la force

Couple pour le montage des goujons (lb-po)

100 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4640

Quantité dans l'emballage

10