Marque: Wiegmann
No de catalogue: WC1224W
Conçu pour contenir des commandes et instruments électriques et électroniques. Les boutons-poussoirs, voyants lumineux, compteurs, interrupteurs, etc. peuvent être montés sur des gouvernes inclinées. Les composants intérieurs peuvent être montés sur un panneau arrière standard et des sangles de connexion. La construction robuste offre une protection contre la saleté, la poussière, l'huile et l'eau.
Fabricated from 14 gauge steel. Seams are continuously welded and ground smooth. Desks attach easily to console front, are removable.
Application
For use with WC1224B console.
Catalog Number
WC1224W
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Série
WC12 Series
Type
Console Writing Desk
Type de fini
Polyester Powder
Type de montage
Mounting Hardware
UPC
786725443352
Hauteur
2 in
Hauteur actuelle
2.06 in
Largeur
24 in
Largeur actuelle
24.13 in
Poids
12 lb
Profondeur
10 in
Profondeur actuelle
10.13 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Quantité dans l'emballage
1