Marque: Wiegmann
No de catalogue: WC1448W
Conçu pour contenir des commandes et instruments électriques et électroniques. Des boutons-poussoirs, des voyants lumineux, des compteurs, des interrupteurs, etc. peuvent être montés sur le tableau de bord. Les composants intérieurs sont motorisés sur des sous-panneaux fixes, des sous-panneaux pivotants ou des cornières de rack de relais (les panneaux sont en option). La construction robuste offre une protection contre la saleté, la poussière, l'huile et l'eau. De nombreux accessoires et combinaisons variables rendent ces consoles très polyvalentes.
Application
For use with WC1448BD console.
Catalog Number
WC1448W
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Série
WC14 Series
Type
Console Writing Desk
Type de fini
Polyester Powder
Type de montage
Mounting Hardware
UPC
786725444403
Hauteur
2 in
Hauteur actuelle
1.5 in
Largeur
48 in
Largeur actuelle
48.13 in
Poids
14 lb
Profondeur
10 in
Profondeur actuelle
10.13 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Quantité dans l'emballage
1