Marque: Burndy
No de catalogue: UCT26RSC
Catalog Number
UCT26RSC
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
FASTAP™
Plaqué
N
Série
FASTAP™ LINEMAN ASSIST™ Series
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810643792
UPC 14 Digit GTIN
00781810643792
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.62 in
Dimension - Largeur (pouces)
2.50 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.62 pouces
Conducteurs - AAAC 5005 plage de tailles
6 STR - 2/0 STR
Conducteurs - AAAC 6201 plage de tailles
6 STR - 2/0 STR
Conducteurs - AAAC taille 5005
6 STR - 2/0 STR
Conducteurs - AAAC taille 6201
6 STR - 2/0 STR
Conducteurs - ACSR Str plage de tailles A
6 Str. - 2/0
Conducteurs - ACSR Str plage de tailles B
6 Str. - 2/0
Conducteurs - ACSR taille Str
6 STR - 2/0 STR
Conducteurs - AL Str plage de tailles A
8 Sol. 2/0
Conducteurs - AL Str plage de tailles B
8 Sol. - 2/0 Str.
Conducteurs - AL Str taille A
8 SOL - 2/0 STR
Conducteurs - AL Str taille B
8 SOL - 2/0 STR
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
#8 - 2/0
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
#8 - 2/0
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A
8 Sol. 2/0
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
8 Sol. - 2/0 Str.
Type de conducteur
Certification - Homologué CSA
Non
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
1000
Quantité dans l'emballage
20