HUBBELL CANADA
Image of BDBLHC225003 Burndy® VERSIPOLE™ Bloc de distribution d'énergie, BDBLHC225003

Burndy® VERSIPOLE™ Bloc de distribution d'énergie, BDBLHC225003

Marque: Burndy

No de catalogue: BDBLHC225003

Couvre-bornes, AWG 4 - 500 kcmil (Run), AWG 4 - 500 kcmil (Tap), Bloc de distribution d'énergie,Tension:600V.

  • VERSIPOLE Confirgurable Power Distribution Blocks
  • Available in 3 sizes for optimization of space
  • Suitable for use with aluminum or copper conductors
  • Single or dual run connections
  • 600V Al/Cu Rated
  • High short-circuit rating up to 100kA with proper fusing
  • Adders and end barriers available separate for all 3 sizes

Général

Application

Industrial control feeder, HVAC system and wire ways

Catalog Number

BDBLHC225003

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

VERSI-POLE

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

VERSIPOLE™

Plaqué

Y

Températures nominales

194° F

Type

BDB

Type de placage

Etain

UPC

781810645987

UPC 14 Digit GTIN

00781810645987

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

90.2 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.55

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

200

Dimension - Largeur (pouces)

5.70 in

Dimension - Largeur en millimètres

145 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

7.89

Dimensions

7.89 po x 4.75 po x 3.55 po

Hauteur

3.55 in

Hauteur de l'emballage

6.75 in

Largeur

4.75 in

Largeur de l'emballage

13.5 in

Longueur

7.89 in

Longueur de l'emballage

19 in

Poids de l'emballage

23.48 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

760 A

Tension minimale de conception

600

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de la série Str

4-500

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

4-500

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;266.8;300;336.4;350;397.5;400;450;477;500

Conducteurs - AL série Str

4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;266.8;300;336.4;350;397.5;400;450;477;500

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

4-500

Conducteurs - Cuivre série Str

4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;300;350;400;450;500

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

4-500

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;300;350;400;450;500

Nombre de pôles

3

Type de conducteur

  • AL C Str-Run
  • CU C Str-Run
  • AL C Str-Tap
  • CU C Str-Tap

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194° F

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

216

Quantité dans l'emballage

6