HUBBELL CANADA
Burndy® WEJTAP™ In-Line Disconnect ; Caractéristiques : Caractéristiques KV/BIL - 15 kV/110 kV Bil ; Pour fixer l'interrupteur à la ligne de distribution dans les applications sous tension., WAD1015
Image of WAD1015 Burndy® WEJTAP™ In-Line Disconnect ; Caractéristiques : Caractéristiques KV/BIL - 15 kV/110 kV Bil ; Pour fixer l'interrupteur à la ligne de distribution dans les applications sous tension., WAD1015

Burndy® WEJTAP™ In-Line Disconnect ; Caractéristiques : Caractéristiques KV/BIL - 15 kV/110 kV Bil ; Pour fixer l'interrupteur à la ligne de distribution dans les applications sous tension., WAD1015

Marque: Burndy

No de catalogue: WAD1015

PLAGE MAXIMALE : 0,398 - 0,502 ACSR : 1/0 (6/1), 2/0 (6/1), 3/0 (6/1) AAC : 1/0, 2/0, 3/0 15 kV, 110 BIL.

  • WEJTAP In-Line Disconnect utilise la technologie éprouvée WEJTAP en combinaison avec des composants standard de l'industrie pour fournir des performances fiables des applications de commutation
  • conçu pour être utilisé dans les applications de gants et de bâtons chauds en conjonction avec un outil de coupure de charge standard de l'industrie
  • les doubles isolants minimisent le mouvement de l'interrupteur pendant l'ouverture. et fermeture de la lame
  • la déconnexion en ligne est amovible et réutilisable

Général

Catalog Number

WAD1015

Classement - Rigidité du corps

10000 lbs

Force nominale des 'illets de levage

6000 lbs

Matériau

Aluminum Alloy

Nom de commerce

WEJTAP™

Type d'isolateur

Silicon

UPC

781810560488

UPC 14 Digit GTIN

00781810560488

Dimensions

Largeur

13 in

Longueur

45 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

900 A

Lié au conducteur

Conducteurs - AAAC 5005 plage de tailles

30.58 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC 6201 plage de tailles

30.58 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC taille 5005

30.58 (7) kcmil

Conducteurs - AAAC taille 6201

30.58 (7) kcmil

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

1 (6/1) Robin AWG-3/0 (6/1) Pigeon AWG

Conducteurs - ACSR taille Str

1 (6/1) Robin AWG;1/0 (6/1) Raven AWG;2/0 (6/1) Quail AWG;3/0 (6/1) Pigeon AWG

Conducteurs - AL plage de tailles Str

1/0 AWG-3/0 AWG

Conducteurs - AL taille Str

1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG

Type de conducteur

  • AAAC C 5005-Size
  • AAAC C 6201-Size
  • ACSR C Str-Size
  • AL C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

UI

Liée à la force

Classement - Rigidité du corps

10000 lbs

Force nominale des 'illets de levage

6000 lbs