HUBBELL CANADA
Burndy® WEJTAP™ In-Line Disconnect ; Caractéristiques : Valeurs nominales KV/BIL- 35 kV/200 kV Bil ; Pour fixer l'interrupteur à la ligne de distribution dans les applications sous tension., WAD1035
Image of WAD1035 Burndy® WEJTAP™ In-Line Disconnect ; Caractéristiques : Valeurs nominales KV/BIL- 35 kV/200 kV Bil ; Pour fixer l'interrupteur à la ligne de distribution dans les applications sous tension., WAD1035

Burndy® WEJTAP™ In-Line Disconnect ; Caractéristiques : Valeurs nominales KV/BIL- 35 kV/200 kV Bil ; Pour fixer l'interrupteur à la ligne de distribution dans les applications sous tension., WAD1035

Marque: Burndy

No de catalogue: WAD1035

PLAGE MAXIMALE : 0,398 - 0,502 ACSR : 1/0 (6/1), 2/0 (6/1), 3/0 (6/1) AAC : 1/0, 2/0, 3/0 35 kV, 110 BIL.

  • WEJTAP In-Line Disconnect utilise la technologie éprouvée WEJTAP en combinaison avec des composants standard de l'industrie pour fournir des performances fiables des applications de commutation
  • conçu pour être utilisé dans les applications de gants et de bâtons chauds en conjonction avec un outil de coupure de charge standard de l'industrie
  • les doubles isolants minimisent le mouvement de l'interrupteur pendant l'ouverture. et fermeture de la lame
  • la déconnexion en ligne est amovible et réutilisable

Général

Catalog Number

WAD1035

Classement - Rigidité du corps

10000 lbs

Force nominale des 'illets de levage

6000 lbs

Matériau

Aluminum Alloy

Nom de commerce

WEJTAP™

Type d'isolateur

Silicon

UPC

781810637074

UPC 14 Digit GTIN

00781810637074

Dimensions

Longueur

54 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

900 A

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

UI

Liée à la force

Classement - Rigidité du corps

10000 lbs

Force nominale des 'illets de levage

6000 lbs

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

37

Quantité dans l'emballage

1