Marque: Burndy
No de catalogue: WAD4035
Catalog Number
WAD4035
Classement - Rigidité du corps
10000 lbs
Force nominale des 'illets de levage
6000 lbs
Matériau
Aluminum Alloy
Nom de commerce
WEJTAP™
Type d'isolateur
Silicon
UPC
781810489215
UPC 14 Digit GTIN
00781810489215
Longueur
54 in
Courant nominal
900 A
Conducteurs - AAAC 5005 plage de tailles
30.58 (7) kcmil
Conducteurs - AAAC 6201 plage de tailles
30.58 (7) kcmil
Conducteurs - AAAC taille 5005
30.58 (7) kcmil
Conducteurs - AAAC taille 6201
30.58 (7) kcmil
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
4/0 (6/1) Penquin AWG-266.8 (18/1) Waxwing kcmil
Conducteurs - ACSR taille Str
4/0 (6/1) Penquin AWG;80 (8/1) Grouse kcmil;101.8 (12/7) Petrel kcmil;110.8 (12/7) Minorca kcmil;134.6 (12/7) Leghorn kcmil;159 (12/7) Guinea kcmil;176.9 (12/7) Dotterel kcmil;190.8 (12/7) Dorking kcmil;211.3 (12/7) Cochin kcmil;203.2 (16/9) Brahma kcmil;266.8 (18/1) Waxwing kcmil
Conducteurs - AL plage de tailles Str
4/0 AWG-266 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
UI
Classement - Rigidité du corps
10000 lbs
Force nominale des 'illets de levage
6000 lbs
Nombre d'unités sur la palette
37
Quantité dans l'emballage
1