Marque: Burndy
No de catalogue: WAD47729
Catalog Number
WAD47729
Classement - Rigidité du corps
10000 lbs
Force nominale des 'illets de levage
6000 lbs
Matériau
Aluminum Alloy
Nom de commerce
WEJTAP™
Type d'isolateur
Silicon
UPC
781810462171
UPC 14 Digit GTIN
00781810462171
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
17-9/10 in
Dimension - B Longueur en pouces
17.9 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
48 in
Longueur
49 in
Courant nominal
900 A
Conducteurs - AAAC 5005 plage de tailles
465.4 (19) kcmil
Conducteurs - AAAC 6201 plage de tailles
465.4 (19) kcmil
Conducteurs - AAAC taille 5005
465.4 (19) kcmil
Conducteurs - AAAC taille 6201
465.4 (19) kcmil
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
397.5 (18/1) Chickadee kcmil-477.0 (18/1) Pelican kcmil
Conducteurs - ACSR taille Str
397.5 (18/1) Chickadee kcmil;397.5 (24/7) Brant kcmil;397.5 (26/7) Ibis kcmil;397.5 (30/7) Larkspur kcmil;477.0 (18/1) Pelican kcmil
Conducteurs - AL plage de tailles Str
450 kcmil-500 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
UI
Classement - Rigidité du corps
10000 lbs
Force nominale des 'illets de levage
6000 lbs