HUBBELL CANADA
Image of 65 BURNDYWeld® Métal soudé, 65

BURNDYWeld® Métal soudé, 65

Marque: Burndy

No de catalogue: 65

65 Métal soudé, cartouche standard.

  • Emballées dans des cartouches en plastique résistantes à l'humidité avec des capuchons hermétiques
  • les cartouches, ainsi que les disques en acier nécessaires, sont emballées dans des boîtes hermétiquement fermées garantissant que la poudre arrive en bon état, sèche et prête pour un allumage rapide et positif.

Taille de la poudre à souder : 65 GM, accessoires recommandés : disque en acier B370320-01.

Général

Application

For Welding Copper To Copper, Copper To Steel, Copper To Rail, Copper To Cast Iron And One For Welding Copper To Steel For Cathodic Protection

Catalog Number

65

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

WELD METAL

Nom de commerce

BURNDYWeld®

UPC

781810402528

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5760

Quantité dans l'emballage

160