HUBBELL CANADA
Image of 115Q BURNDYWeld® Métal à souder, 115Q

BURNDYWeld® Métal à souder, 115Q

Marque: Burndy

No de catalogue: 115Q

115 Métal soudé, QIKLITE.

Général

Catalog Number

115Q

Nom de commerce

BURNDYWeld®

UPC

781810502921

UPC 14 Digit GTIN

00781810502921

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5400

Quantité dans l'emballage

50