Marque: Burndy
No de catalogue: 200Q
Application
For Welding Copper To Copper, Copper To Steel, Copper To Rail, Copper To Cast Iron And One For Welding Copper To Steel For Cathodic Protection
Catalog Number
200Q
Indicateur EU RoHs
Yes
Nom de commerce
BURNDYWeld®
UPC
781810502945
UPC 14 Digit GTIN
00781810502945
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Nombre d'unités sur la palette
3600
Quantité dans l'emballage
50