
Marque: Burndy
No de catalogue: 250Q
Application
For Welding Copper To Copper, Copper To Steel, Copper To Rail, Copper To Cast Iron And One For Welding Copper To Steel For Cathodic Protection
Catalog Number
250Q
Indicateur EU RoHs
Yes
Nom de commerce
BURNDYWeld®
UPC
781810502952
UPC 14 Digit GTIN
00781810502952
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Nombre d'unités sur la palette
2160
Quantité dans l'emballage
60