HUBBELL CANADA
Câble, C6, Classé Plenum, Reelex, LC, Bleu, C6RPEB
Image of C6RPEB Câble, C6, Classé Plenum, Reelex, LC, Bleu, C6RPEB

Câble, C6, Classé Plenum, Reelex, LC, Bleu, C6RPEB

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: C6RPEB

Câble, C6, Classé Plenum, Reelex, LC, Bleu.

  • Classé pour plénum
  • Reelex
  • LC
  • Bleu

UTP

Général

Application

Plenum

Catalog Number

C6RPEB

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - gaine

Low Smoke PVC

Spécifications nominales du câble

Plenum

Taux de transfert de données

1GbE, Limited 10GbE

Températures nominales

-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)

Type

Link

Type d'article

UPC

662620214351

Caractéristiques électriques

Capacitance

5.6 nF/100 Meters @ 1 kHz

Impédance

100

Lié au conducteur

Brins ou fil plein

4-Pair

Couleur NEMA

Blue

Type de conducteur

Solid Bare Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à l'opération

Taux de transfert de données

1GbE, Limited 10GbE

Températures nominales

-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)