HUBBELL CANADA
Image of GA400H294CTN CÂBLE CU À LA POUTRE H, GA400H294CTN

CÂBLE CU À LA POUTRE H, GA400H294CTN

Marque: Burndy

No de catalogue: GA400H294CTN

Connecteur de terre pour câble CU sur poutre en "H" ou poteau de clôture carré, 6 Sol. - 4 brins (petit CU), 2/0 brins (grand CU). - 4/0 Str. (grand CU).

  • Mechanical Ground Connector
  • Copper Cable to 4" Square Fence Post
  • Accommodates #6 Sol-#4 Str (small clamp)
  • 1/0 Sol-4/0 Str (large clamp)

Général

Catalog Number

GA400H294CTN

Couple de serrage recommandé sur le côté barre en lb-pi

150 Lb in

Plaqué

Y

Type de placage

Plaqué étain

UPC

621945462328

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

6-3/4 in

Dimension - Hauteur en pouces

6.75 in

Dimension - Largeur (pouces)

6.06 in

Dimension - Largeur en millimètres

154 mm

Hauteur de l'emballage

5 in

Largeur de l'emballage

6.6 in

Longueur de l'emballage

12.75 in

Poids de l'emballage

15.03 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

6 Sol. - 4 Str. (Small Run)-1/0 Sol. - 4/0 Str. (Large Run)

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4 AWG

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Non

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé sur le côté barre en lb-pi

150 Lb in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

54000

Quantité dans l'emballage

100