HUBBELL CANADA
Câble en cuivre UTP NEXTSPEED® LINK Category 6, 1000 pi, HC6RPEB
Image of HC6RPEB Câble en cuivre UTP NEXTSPEED® LINK Category 6, 1000 pi, HC6RPEB

Câble en cuivre UTP NEXTSPEED® LINK Category 6, 1000 pi, HC6RPEB

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HC6RPEB

NEXTSPEED® LINK Catégorie 6 UTP en cuivre 1000ft Boîte REELEX, Plenum.

  • Garanti pour répondre à toutes les exigences de transmission et de performance mécanique spécifiées dans la norme TIA/EIA-568.2-D
  • Testé par balayage de 1 à 550 MHz
  • Équilibré et optimisé avec la connectivité Hubbell pour maximiser la performance
  • Petit diamètre extérieur pour maximiser la capacité des conduits/chemins et le faible niveau d'air.

Général

Catalog Number

HC6RPEB

Couleur

Bleu

Spécifications nominales du câble

Plenum

Type

UTP

UPC

662620659633

Logistique

Quantité dans l'emballage

1000