HUBBELL CANADA
Câble horizontal à une surface d'acier horizontale (hors surface) Moulage, B652
Image of B652 Câble horizontal à une surface d'acier horizontale (hors surface) Moulage, B652
Discontinué

Câble horizontal à une surface d'acier horizontale (hors surface) Moulage, B652

Marque: Burndy

No de catalogue: B652

Câble horizontal à une surface d'acier horizontale (hors surface) Moule.

Général

Catalog Number

B652

UPC

781810391723

UPC 14 Digit GTIN

00781810391723

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

500 kcmil

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

CM