HUBBELL CANADA
Câbles d'extension 2.0, famille 111, connexion mâle/ouverte, longueur 15 pieds, CEXT111MWL15
Image of CEXT111MWL15 Câbles d'extension 2.0, famille 111, connexion mâle/ouverte, longueur 15 pieds, CEXT111MWL15

Câbles d'extension 2.0, famille 111, connexion mâle/ouverte, longueur 15 pieds, CEXT111MWL15

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CEXT111MWL15

Boîtes de sol surélevées, système de distribution de zone CONNEXION, câbles d'extension 2.0, famille 111, connexion mâle/ouvert, longueur 15 pieds.

  • Câble d'extension CONNEXION 2.0
  • Configuration de câblage 111
  • Extrémités mâle (alimentation "IN") / femelle (alimentation "OUT") leur permettant d'être connectées sur le terrain selon les besoins

111 Family, Male/Open Connection

Général

Application

For Use in Raised Access Floors

Application - pour utilisation sur

Raised Access

Catalog Number

CEXT111MWL15

Construction

Fabricated

Couleur

Métallique

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Composite

Méthode de montage

Access Floor

Série

Zone Distribution

Type

2.0 Extender Cable

UPC

783585526720

Dimensions

Longueur

180 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus

Configuration

Méthode de montage

Access Floor