Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: NS801LA
Standard Product
Application
HDMI Decorator Frame Loaded
Catalog Number
NS801LA
Couleur
Amande claire/Blanc bureautique
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-On- Snap-Fit
Nombre de ports
1
Spécifications
Températures nominales
Per TIA
Type d'article
UPC
883778503887
Connectivité
Plug-N-Play
Résistance des contacts
100 Ohm
Tenue en tension
1000V RMS, 1414V DC
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
Per TIA
Nombre de ports
1
Quantité dans l'emballage
10