HUBBELL CANADA
Cadre de plaque Décorateur avec 2) connecteurs F- Coax, Amande claire, NS782LA
Image of NS782LA Cadre de plaque Décorateur avec 2) connecteurs F- Coax, Amande claire, NS782LA
Discontinué

Cadre de plaque Décorateur avec 2) connecteurs F- Coax, Amande claire, NS782LA

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NS782LA

Cadre de plaque Décorateur avec 2) connecteurs F- Coax, Light Almond.

Les prises vidéo coaxiales et combinées complètent les besoins multimédia dans une ouverture de décorateur à un groupe. Cadre en thermoplastique hautement résistant aux chocs. Les prises sont conformes à la partie 68 de la FCC. Répertorié UL 1863 – Accessoire de circuit de communication et certifié CSA.

  • Conforme à la partie 68 de la FCC
  • cadre en thermoplastique hautement résistant aux chocs

Standard Product

Général

Application

CATV

Catalog Number

NS782LA

Couleur

Light Almond

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Taille

Standard

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

Voice and Data

Type d'article

UPC

883778503641

Dimensions

Taille

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Female to Female

Pertes dues à la pièce d'insertion

Per TIA

Résistance des contacts

Per TIA

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10