HUBBELL CANADA
Cadre pour modules à chargement frontal, 2-groupes, amande claire/blanc bureautique, IMF2OW
Image of IMF2OW Cadre pour modules à chargement frontal, 2-groupes, amande claire/blanc bureautique, IMF2OW

Cadre pour modules à chargement frontal, 2-groupes, amande claire/blanc bureautique, IMF2OW

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IMF2OW

Composant téléphone/données/multimédia, cadre de plaque modulaire INFINe Station, 2-groupes, blanc de bureau.

  • Cadre de module à chargement frontal
  • 2 groupes
  • Amande clair/Blanc bureau

Accepts All iStation Moudles 6-Units

Général

Application

Data/Fiber/Audio/Video

Catalog Number

IMF2OW

Construction

Molded

Couleur

Amande claire/Blanc bureautique

Coupure (ou découpure)

iStation

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériau de construction - Unité principale

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Snap

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

Horizontal

Série

Accessory

Type

iSTATION™ Modular Plate Frame

Type

Plate Frame

Type d'article

iSTATION Frame

UPC

662620827360

Dimensions

Taille de l'afficheur

1-Unit

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed 1863

Liée à l'opération

Service

Single

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

Horizontal

Logistique

Quantité dans l'emballage

10