HUBBELL CANADA
Cadre simple Décorateur en nylon avec connecteur F, Blanc, NS780W
Image of NS780W Cadre simple Décorateur en nylon avec connecteur F, Blanc, NS780W

Cadre simple Décorateur en nylon avec connecteur F, Blanc, NS780W

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NS780W

Cadre en nylon pour Décorateur 1-groupe avec connecteur F.

Les prises vidéo coaxiales et combinées complètent les besoins multimédia dans une ouverture de décorateur à un groupe. Cadre en thermoplastique hautement résistant aux chocs. Les prises sont conformes à la partie 68 de la FCC. Répertorié UL 1863 – Accessoire de circuit de communication et certifié CSA.

  • Conforme à la partie 68 de la FCC
  • Cadre thermoplastique très résistant aux chocs.

Produit standard

Général

Application

CATV

Catalog Number

NS780W

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Contacts

Bronze phosphoreux

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Taille

Standard

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

Voix et données

Type d'article

1) Connecteur F-Coax

UPC

883778501807

Dimensions

Taille

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Female to Female

Pertes dues à la pièce d'insertion

Per TIA

Résistance des contacts

Per TIA

Lié au conducteur

Contacts

Bronze phosphoreux

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4200

Quantité dans l'emballage

10