HUBBELL CANADA
Capot anti-intempéries 2-groupes, vierge, gris, 5175-0
Image of 5175-0 Capot anti-intempéries 2-groupes, vierge, gris, 5175-0

Capot anti-intempéries 2-groupes, vierge, gris, 5175-0

OU

Marque: Bell

No de catalogue: 5175-0

Capot anti-intempéries 2-groupes, vierge, gris.

  • Construction en acier estampé
  • Finition en poudre de pointe offrant une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Matériel d'installation, joint et instructions multilingues inclus
  • Montage vertical
  • Classé NEMA 3R.

Général

Application

Flat

Catalog Number

5175-0

Construction

Métallique

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Aluminium

Méthode de montage

Vertical; Device Mount

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Type

Couverture

Type de couvercle

Blanc/plat

Type de matériel

Metallic

UPC

050169517505

Dimensions

Capacité en pieds cubes

6.0543 cu.in

Hauteur

4.65 in

Hauteur de l'emballage

4.5 in

Largeur

4.65 in

Largeur de l'emballage

4.5 in

Longueur de l'emballage

0.125 in

Poids de l'emballage

0.282 lb

Profondeur

0.28 in

Profondeur actuelle

0.125 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Méthode de montage

Vertical; Device Mount

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Emballage standard

25

Nombre d'unités sur la palette

3600

Quantité dans l'emballage

25

Type d'emballage

Shrinkwrap