HUBBELL CANADA
Cavaliers de liaison de 24" de long utilisés pour lier deux morceaux de conduits rigides, IMC ou EMT, pour des diamètres de manchon de 5" - 6"., AJ-500600-14
Image of AJ-500600-14 Cavaliers de liaison de 24" de long utilisés pour lier deux morceaux de conduits rigides, IMC ou EMT, pour des diamètres de manchon de 5" - 6"., AJ-500600-14

Cavaliers de liaison de 24" de long utilisés pour lier deux morceaux de conduits rigides, IMC ou EMT, pour des diamètres de manchon de 5" - 6"., AJ-500600-14

Marque: Killark

No de catalogue: AJ-500600-14

Cavaliers de liaison de 24" de long utilisés pour lier deux morceaux de conduits rigides, IMC ou EMT, pour des diamètres de manchon de 5" - 6".

  • Les pinces sont moulées en alliage de zinc ZA12 pour une résistance supérieure à la corrosion
  • boulons en U électro-galvanisés
  • bande de cuivre tressée étamée pour la continuité électrique.

Le type AJ est utilisé pour relier deux conduits rigides en acier/aluminium EMT ou IMC ensemble afin d'assurer la conductivité électrique requise entre les chemins de câbles.

Général

Catalog Number

AJ-500600-14

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Zinc Alloy, ZA12

Série

AJ Series

Type

Bonding Jumper

Type de fini

Natural

UPC

783936156842

Dimensions

Taille du moyeu

5"-6"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

5