HUBBELL CANADA
CELOX™ 50ml Killark Pistolet distributeur de mastic d'étanchéité rapide, KQS-050 GUN
Image of KQS-050 GUN CELOX™ 50ml Killark Pistolet distributeur de mastic d'étanchéité rapide, KQS-050 GUN

CELOX™ 50ml Killark Pistolet distributeur de mastic d'étanchéité rapide, KQS-050 GUN

Marque: Killark

No de catalogue: KQS-050 GUN

CELOX™ 50ml Killark Pistolet distributeur de mastic d'étanchéité rapide.

Le pistolet de distribution de 50 ml est doté d'un mécanisme coulissant facile à installer.

CELOX™ KQS Series est un composé d'étanchéité rapide alternatif largement utilisé pour l'étanchéité des conduits afin d'empêcher la propagation de gaz et de vapeurs explosifs. Il s'agit d'une résine époxy en deux parties qui s'auto-mélange lorsqu'elle est poussée à travers une buse de mélange statique brevetée. CEL

Général

Catalog Number

KQS-050 GUN

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Série

CELOX™ Series

Type

Mastic d'étanchéité

UPC

783936155296

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant