HUBBELL CANADA
Image of C4060416 CHANCE® 25mm (1in.) Couvercle de montants avec terre, C4060416

CHANCE® 25mm (1in.) Couvercle de montants avec terre, C4060416

Marque: CHANCE Utility

No de catalogue: C4060416

CHANCE® 25mm (1in.) Couvercle de montants avec terre.

  • Le couvercle non conducteur peut aider à prévenir l'embrasement des montants à billes installés dans des installations de commutation fermées, des postes de commutation ou des sous-stations
  • Peut aider à garder la surface de la boule propre lorsqu'elle n'est pas utilisée
  • Le couvercle n'est PAS destiné à la protection personnelle et ne doit pas être considéré comme une couverture isolante
  • Oeil moulé pour l'installation et le retrait avec poignée de câble
  • Pour les montants de boule CHANCE de 25mm (1 po)

Général

Catalog Number

C4060416

UPC

096359021230

Dimensions

Poids

0.1 lb

Lié au conducteur

Couleur NEMA

Orange

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1800