Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: USB15AW
Faites l'expérience d'une charge plus rapide avec notre gamme polyvalente de chargeurs USB, proposant des options de type C, de type A&C ou de type A hérité, tous offrant des sorties de puissance USB allant de 2 à 5 ampères. Cette prise électrique avec USB intègre à la fois l'alimentation électrique USB et standard dans un format simple. Il est conçu pour optimiser le chargement des appareils portables, avec des ports USB suffisamment puissants pour charger deux tablettes à la fois. Le chargeur innovant à 4 ports comprend une porte de port USB qui contrôle le flux d'énergie : ouverte pour permettre l'alimentation et fermée pour couper tout courant, garantissant une consommation « nulle » à vide. Cette fonctionnalité prend en charge les bâtiments visant une efficacité 100 % verte, améliorant ainsi les références LEED et d'efficacité énergétique.
3,1 A 5V CC, Style A
Application
Chargement/alimentation par USB
Catalog Number
USB15AW
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Blanc
Isolation
N/A
Méthode de montage
Mounting Screws
Matériau
Composite
Série
Hubbell-PRO
Taille
Produit de taille standard
Températures nominales
Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
Type
Style Line Decorator
Type
Deux ports de type A
UPC
883778309878
Taille
Produit de taille standard
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1815 W
Résistance diélectrique
1500 V Withstand
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14-10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-15R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Norme(s) de l'industrie
cULus Listed to UL498, UL1310
Températures nominales
Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
Méthode de montage
Mounting Screws
Nombre d'unités sur la palette
2700
Quantité dans l'emballage
10