HUBBELL CANADA
Chariot à bobines de fil avec deux roulettes fixes et deux patins, HWP-RC03
Wire Spool Cart

Chariot à bobines de fil avec deux roulettes fixes et deux patins, HWP-RC03

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: HWP-RC03

Nom de la collection: ToolAssistPro™

Voici la réponse aux travaux de câblage de production ou de maintenance. Roulez le fil jusqu'au lieu de travail, déroulez ce dont vous avez besoin et ramenez le chariot dans un lieu de stockage pratique. Avec son rail en aluminium WA50 et ses supports en acier formé, le chariot mesure 54" de haut, 36" de profondeur et 33,6" de large avec un espace libre de 27" entre les supports de l'arbre porte-bobine, qui sont entièrement réglables. Disponible avec quatre roulettes à usage intensif (deux fixes et deux pivotantes avec verrous), deux roulettes fixes et deux patins ou, pour une installation semi-permanente, avec quatre patins. Les roulettes pivotantes peuvent être installées à l'avant ou à l'arrière. Tous les composants, à l'exception de la quincaillerie, sont recouverts d'un revêtement en polyester cuit résistant à l'écaillage. Les rails sont beiges et les supports sont noirs. Assemblage requis. CAPACITÉ MAXIMALE : 300 lb.

Streamline your wiring tasks with our versatile Wire Spool Cart, designed to efficiently transport wire right to your job site. This cart allows you to easily unspool the necessary amount of wire and then store it conveniently. Constructed with a WA50 aluminum rail and robust formed steel brackets, the cart stands 54" high, 36" deep, and 33.6" wide, offering a 27" clear space between fully adjustable spool shaft brackets. Customize your mobility with options including four heavy-duty casters (two fixed and two swivel with locks), two fixed casters and two glides, or four glides for semi-permanent setups. Swivel casters can be positioned at either the front or back for added flexibility. Finished in a chip-resistant baked polyester coating, the rails are beige and brackets black, ensuring durability and a sleek look. Assembly is required. Maximum load capacity is 300 lbs, making it ideal for both production and maintenance wiring jobs.

  • Barre de rangement incluse,rangement pratique pour les écrous en fil de fer et autres fixations ou outils
  • Supports en acier formé pour une rigidité maximale
  • Cadre solide en aluminium extrudé

Our Wire Spool Cart, designed for optimal efficiency, features a durable WA50 aluminum rail, adjustable steel brackets, and versatile caster options, making it ideal for transporting and handling wire seamlessly at any job site.

Général

Catalog Number

HWP-RC03

UPC

783246006158