HUBBELL CANADA
Chariot en acier avec roue en acier, selle pour câble/tuyau rond de 0,60-0,94" de diamètre extérieur, W25-RC-SW-12
Image of W25-RC-SW-12 Chariot en acier avec roue en acier, selle pour câble/tuyau rond de 0,60-0,94" de diamètre extérieur, W25-RC-SW-12

Chariot en acier avec roue en acier, selle pour câble/tuyau rond de 0,60-0,94" de diamètre extérieur, W25-RC-SW-12

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: W25-RC-SW-12

Chariot en acier avec roue en acier, selle pour câble/tuyau rond de 0,60-0,94" de diamètre extérieur.

  • Acier zingué avec doubles roues en nylon
  • à utiliser avec des câbles/tuyaux ronds

Général

Catalog Number

W25-RC-SW-12

Catégorie de produit

Festoons

Matériau

Steel

Type

Trolley

Type de câble

UPC

783246003188

Lié au conducteur

Type de câble