HUBBELL CANADA
Image of C35-RC-12 Chariot intermédiaire rond pour câbles/flexibles, C35-RC-12

Chariot intermédiaire rond pour câbles/flexibles, C35-RC-12

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: C35-RC-12

Chariot intermédiaire rond pour câble/flexible.

  • Acier zingué
  • Roues à roulement à billes lisse
  • Essieux Acier zingué

Général

Catégorie de produit

Festoons

Catalog Number

C35-RC-12

Série

C35 Series

Type

Intermediate Trolley

Type de câble

Round

UPC

783246018052

Dimensions

Poids

1.53 lb

Lié au conducteur

Type de câble

Round