Marque: Wiegmann
No de catalogue: B060404CH
Destiné à être utilisé comme boîtes de jonction électriques, boîtes de câblage et boîtiers d'instruments. La porte battante offre une protection contre la poussière, la saleté, l'huile et l'eau.
Application
Intended for use as electrical junction boxes, terminal wiring boxes, and instrument housings. Hinged door provides convenient access. Designed to provide protection from dust, dirt, oil, and water.
Catalog Number
B060404CH
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 Gray Textured
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Type
Enclosure
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de fini
Textured
Type de loquet de verrouillage
Clamps
Type de montage
External Mounting Plates
UPC
786725331307
Hauteur
6 in
Largeur
4 in
Poids
3.44 lb
Profondeur
4 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre d'unités sur la palette
225
Quantité dans l'emballage
1