HUBBELL CANADA
Charnière N1 4X4X120 Acier au carbone - Gris, HS4410
Image of HS4410 Charnière N1 4X4X120 Acier au carbone - Gris, HS4410

Charnière N1 4X4X120 Acier au carbone - Gris, HS4410

Marque: Wiegmann

No de catalogue: HS4410

Charnière N1 4X4X120 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.

Les corps et les couvercles sont fabriqués en acier de calibre 16. La conception combinée charnière/couvercle à vis de la série HS offre un accès facile au dessus ouvert pour la « pose » du chemin de câbles. Il n'est pas nécessaire de retirer les vis pour ouvrir le dessus. Des sections droites avec des découpes sont prévues sur les parois latérales des chemins de câbles.

Général

Application

Designed to protect electrical wiring in applications where dirt, dust, oil, and water are not serious problems. All sections are open on one side so wires and cable can be laid in along an entire wireway run.

Catalog Number

HS4410

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

Yes

Type

Wireway

Type d'armoire

Nema 1 Type Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de fini

Polyester Powder

UPC

786725609802

Dimensions

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Poids

35 lb

Profondeur

120 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

12

Quantité dans l'emballage

1