HUBBELL CANADA
Échelle porte-câble NEXTFRAME, poteau de clôture, 10 po, noir, HLP10B
Image of HLP10B Échelle porte-câble NEXTFRAME, poteau de clôture, 10 po, noir, HLP10B

Échelle porte-câble NEXTFRAME, poteau de clôture, 10 po, noir, HLP10B

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HLP10B

Échelle porte-câble NEXTFRAME, poteau de clôture, 10 po, noir

  • L'anneau d'échelle HLS est un système modulaire facilement configurable pour toutes les installations uniques
  • Les sections de l'anneau d'échelle fonctionnent universellement avec tous les accessoires de l'anneau d'échelle
  • L'anneau HLS présente un espacement des échelons tous les 9" pour soutenir et soulager la tension des câbles.

Général

Catalog Number

HLP10B

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

3.3 in

Spécifications

  • Construction - Tubing
  • Finish - Black
  • Gauge - 16
  • Material - Steel

Type

Cable Retainers

Type d'article

UPC

662620819952

Dimensions

Largeur

10 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Heavy Duty

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer