Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: HLS1012B
Catalog Number
HLS1012B
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
10 ft
Performance
- Weight Capacity - 45 lbs/ft
Spécifications
Type d'article
Modular SystemEasily Configured
UPC
662620819501
Distance de connexion primaire
Stringer Dimensions: .375" W x 1.5" H in
Largeur
12 in
Longueur
120 in
Classe NEMA nominale
Heavy Duty
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
- Weight Capacity - 45 lbs/ft
Nombre d'unités sur la palette
28
Quantité dans l'emballage
1