Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: HLX1518
Catalog Number
HLX1518
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
3.3 in
Performance
- Weight Capacity - 50 lb/ft
Spécifications
Type
Wall Supports
Type d'article
UPC
662620819815
Largeur
18 in
Classe NEMA nominale
Heavy Duty
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
ASTM A641
Performance
- Weight Capacity - 50 lb/ft
Nombre d'unités sur la palette
780
Quantité dans l'emballage
10