HUBBELL CANADA
Image of HBL4750B10IV Chemin de câble en métal, base de 10 pieds, HBL4750, HBL4750B10IV

Chemin de câble en métal, base de 10 pieds, HBL4750, HBL4750B10IV

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL4750B10IV

Chemin de câble en métal, base de 10 pieds, série HBL4750.

  • L'ouverture du diviseur de dérivation accepte les dispositifs DDFT ou de surtension
  • Le diviseur de canal flexible offre une capacité de données leader dans l'industrie
  • Une plus grande capacité offre plus d'espace pour les déplacements, les ajouts et les changements.

Général

Catalog Number

HBL4750B10IV

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier

Série

HBL4750 Series

Spécifications

  • Channel Area - 7.20 (sq. in.)
  • Material - Galvanized Steel

Type

Single Channel

Type

Base seulement

Type d'armoire

Classement NEMA 1

Type d'article

Série HBL4750

UPC

783585216379

Dimensions

Longueur

10 ft

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

50